Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1550-1 |
B-1550-2 |
B-1550-3 |
B-1550-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Wellendurchmesser φD (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 160 | 8 | 12851 | ||
29.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 150 | 8 | 12852 | |
23.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 142 | 7 | 12853 | ||
21.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 130 | 7 | 12854 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Textil | Plattendicke t(mm) | 4 | Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften