Scharnier-Flachbänder / B-1806 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / blank

Scharnier-Flachbänder / B-1806 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / blank
[Merkmale] Für Feuerwehrfahrzeuge, speziell ausgerüstete Fahrzeuge, etc. [Werkstoff] aus rostfreiem Stahlblech (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1806-1
B-1806-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

97.68 €

1 6 Arbeitstage 3611647

67.40 €

1 6 Arbeitstage 1.5511648

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 1200
[W] Breite(mm) 60 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil
Montagebohrung NA

Technischer Support