Flachscharniere / B-1884 / Kegelsenkungen / demontierbar / gerollt / rostfreier Stahl / blank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1884-H
B-1884-L
B-1884-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Produktcode

31.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit Griff11857

26.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Linke Ausführung11855

26.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rechte Ausführung11856

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Doppelt abgesetztes Scharnier [L] Länge(mm) 75
[W] Breite(mm) 66 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil
Plattendicke t(mm) 3 Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support