Flachscharniere / B-1006 / Kegelsenkungen / aushängbar / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flachscharniere / B-1006 / Kegelsenkungen / aushängbar / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1006-1
B-1006-2
B-1006-3
B-1006-4
B-1006-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

4.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1064361.5310575

4.08 €

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050301.5310576

3.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10403612.510577

3.35 €

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036321210578

3.21 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030251210579

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support