Flachscharniere / B-1064-CR / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flachscharniere / B-1064-CR / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
Completely lubricated bearing on shaft to reduce particulate generation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1064-1-CR
B-1064-2-CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Produktcode

112.50 €

1 6 Arbeitstage 1010010013237

96.48 €

1 6 Arbeitstage 10757513238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Plattendicke t(mm) 6 Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support