Tür-Flügelscharniere / B-1803 / asymetrisch / gerollt / rostfreier Stahl / spiegelpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1803-1
B-1803-2
B-1803-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Produktcode

35.54 €

1 6 Arbeitstage 1014012733

39.88 €

1 6 Arbeitstage 1018512734

39.15 €

1 6 Arbeitstage 1015012735

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 72
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 10 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support