Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1078-1 |
B-1078-2 |
B-1078-3 |
B-1078-4 |
B-1078-5 |
B-1078-6 |
B-1078-11 |
B-1078-12 |
B-1078-13 |
B-1078-14 |
B-1078-15 |
B-1078-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Plattendicke t (mm) | Bohrung | Wellendurchmesser φD (mm) | Montagebohrung | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 35 | 1.5 | NA | 3 | NA | 10681 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 1.5 | NA | 3 | NA | 10682 | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 50 | 2 | NA | 4.5 | NA | 10683 | |
5.35 € 3.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | 50 | 2 | NA | 4.5 | NA | 10684 | ||
10.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 60 | 3 | NA | 6 | NA | 10685 | ||
11.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 60 | 3 | NA | 6 | NA | 10686 | ||
2.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 35 | 1.5 | Verfügbar | 3 | Durchgangsbohrung | 10687 | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 1.5 | Verfügbar | 3 | Durchgangsbohrung | 10688 | |
5.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | 50 | 2 | Verfügbar | 4.5 | Durchgangsbohrung | 10689 | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 50 | 2 | Verfügbar | 4.5 | Durchgangsbohrung | 10690 | |
11.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 60 | 3 | Verfügbar | 6 | Durchgangsbohrung | 10691 | ||
11.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 60 | 3 | Verfügbar | 6 | Durchgangsbohrung | 10692 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Polierte Spiegelfläche |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Plattendicke t(mm)
Bohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften