Strom-Verteilerschrank-Scharniere / B-77-M / Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Strom-Verteilerschrank-Scharniere / B-77-M / Stahl
  • Mengenrabatt
Ideal for inner door panel

[Features]
· Post hinges using a magnet catch are recommended for middle doors that are frequently opened and closed.
· Freely adjust the height of the middle board (decorative board) of the switchboard / distribution board

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-77-10M
B-77-11M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Korpushöhe
(mm)
Produktcode

15.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15113064

14.67 €

1 6 Arbeitstage 9113065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 80 [W] Breite(mm) 30
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3.2
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support