Flachscharniere / B-858-6 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Aluminium extrudiert

Flachscharniere / B-858-6 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Aluminium extrudiert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made from aluminum, so it has superior corrosion resistance, and is much lighter than conventional hinges.
· Side surface has a tapered structure, for a clean design with consideration to safety

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-858-6S

Teilenummer
B-858-6S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 100
[W] Breite(mm) 107 Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung
Anwendung Flache Ausführung für Seite Plattendicke t(mm) 6.5 Wellendurchmesser φD(mm) 13
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 11681

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-858-6 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Aluminium extrudiert, die Teilenummer ist B-858-6S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-858-6S.

Technischer Support