Scharnierbolzen / B-99 / Stahl

Scharnierbolzen / B-99 / Stahl
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Gleiche Größe auch in Edelstahl erhältlich. Siehe B-1099.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-99-0
B-99-1
B-99-2
B-99-3
B-99-4
B-99-5
B-99-6
B-99-7
B-99-8
B-99-9
B-99-10
B-99-11
B-99-12
B-99-13
B-99-14
B-99-15
B-99-16
B-99-17
B-99-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Außendurchmesser D1
(φ)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

2.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10113φ101010235

2.01 €

1 6 Arbeitstage -113φ8810236

1.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-90φ6610237

1.45 €

1.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-80φ5510238

2.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100φ101011585

1.90 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10100φ8811586

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10113φ6611587

1.74 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10100φ6611588

1.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1085φ6611589

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1070φ6611590

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1065φ6611591

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060φ6611592

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1055φ6611593

1.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1085φ5511594

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1070φ5511595

1.36 €

1.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1065φ5511596

1.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1055φ5511597

1.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050φ5511598

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045φ5511599

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Werkstoff Draht aus kalt geschmiedetem unlegiertem Stahl (JIS-SWCH) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support