Flach-Steckscharniere / B-265-5 / Kegelsenkungen / Kunststoffbuchse / Aluminium / Alumite

Flach-Steckscharniere / B-265-5 / Kegelsenkungen / Kunststoffbuchse / Aluminium / Alumite
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Since resin bushing (sliding grade) is used for the shaft portion, there is no metal powder due to wear, and removal and rotation operation are smooth.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used.
· Right type/left type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-265-5-L
B-265-5-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktcode

12.63 €

7.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13014

12.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 50 [W] Breite(mm) 32
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Plattendicke t(mm) 2.5
Wellendurchmesser φD(mm) 4 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support