Flach-Steckscharniere / B-267-2 / Kegelsenkungen / POM Buche / Aluminium / silber metallisch

Flach-Steckscharniere / B-267-2 / Kegelsenkungen / POM Buche / Aluminium / silber metallisch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· For clean room use, B-67-2 resin bushing was installed in the sliding part.
· For installation B-67-2 is compatible.
· POM (polyacetal) sliding grade is used for the resin bushing.
· Hinge pin SUS303 is used.
· Right type/left type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-267-2-L
B-267-2-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktcode

13.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13012

13.61 €

7.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 75 [W] Breite(mm) 70
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Plattendicke t(mm) 3.5
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support