Flachscharniere / BP-14 / Zylindersenkungen / PA

Flachscharniere / BP-14 / Zylindersenkungen / PA
[Features]
· With few protrusions on the surface, it is safe to use on the floor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-14-2
BP-14-3
BP-14-12-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

11.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10100807.512390

11.78 €

1 6 Arbeitstage 1075807.512392

11.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010074912417

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Polyamid
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support