Flachscharniere / BP-19-3 / Zylindersenkungen / asymetrisch / PA

Flachscharniere / BP-19-3 / Zylindersenkungen / asymetrisch / PA
[Features]
· With few protrusions on the surface, it is safe to use on the floor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-19-3-1-B
BP-19-3-2-B
BP-19-3-3-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

8.45 €

1 6 Arbeitstage 10501257.512318

7.87 €

1 6 Arbeitstage 1040956.512320

7.00 €

1 6 Arbeitstage 103270512322

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Polyamid
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support