Flachscharniere / BP-19-5 / Zylindersenkungen / asymetrisch / PA

Flachscharniere / BP-19-5 / Zylindersenkungen / asymetrisch / PA
  • Mengenrabatt
[Features]
· With few protrusions on the surface, it is safe to use on the floor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BP-19-5-1-B

Teilenummer
BP-19-5-1-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

8.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 50
[W] Breite(mm) 145 Werkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung N/A
Plattendicke t(mm) 7.5 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 12330

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / BP-19-5 / Zylindersenkungen / asymetrisch / PA, die Teilenummer ist BP-19-5-1-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BP-19-5-1-B.

Technischer Support