Flex-Scharnierbänder / B-868-3 , 4 / mit Türblattprofil / Aluminium, PU / Alumite

Flex-Scharnierbänder / B-868-3 , 4 / mit Türblattprofil / Aluminium, PU / Alumite
[Features]
· Waterproof feature improved because there is no break in the hinge.
· Especially in swing-up door (flip-up type) it is most effective as rainwater, etc. does not flow in even when open.
· Length of the hinge can be arbitrarily cut.
· It is open at 80° in free state.
· There is no protrusion at the door, and the appearance is improved.
· 180° opening (ideal for side door, swing-up door)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-868-3
B-868-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P
(mm)
Produktcode

273.74 €

1 14 Arbeitstage 1611425

263.63 €

1 14 Arbeitstage 14.511426

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 2500 [W] Breite(mm) 24
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support