Tür-Flügelscharniere / FB-812 / gerollt / Baustahlblech / elektrolytisch poliert

Tür-Flügelscharniere / FB-812 / gerollt / Baustahlblech / elektrolytisch poliert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Since the resin collar is incorporated inside, the rotation is very smooth.
· The curl part is welded.
· Ideal for medium size / small door

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-812-1-L
FB-812-1-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktcode

27.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61509

27.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61503

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 75.5 [W] Breite(mm) 210
Werkstoff Walzstahl für Grundstruktur Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 6
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support