Flachscharniere / B-204 / Aluminium extrudiert

Flachscharniere / B-204 / Aluminium extrudiert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Made of aluminum alloy to be lightweight. Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
Uses stainless steel for the shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-204-0
B-204-1
B-204-2
B-204-3
B-204-4
B-204-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Produktcode

7.11 €

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102510399

8.80 €

5.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105010400

11.90 €

5.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107510401

14.68 €

6.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010010402

18.88 €

1 6 Arbeitstage 1012510403

21.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015010404

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [W] Breite(mm) 32
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Plattendicke t(mm) 1.2
Wellendurchmesser φD(mm) 2 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support