Flachscharniere / B-205 / Aluminium extrudiert

Flachscharniere / B-205 / Aluminium extrudiert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Made of aluminum alloy to be lightweight. Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
Uses stainless steel for the shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-205-1
B-205-2
B-205-3
B-205-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Produktcode

9.70 €

4.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105010405

11.90 €

6.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107510406

12.67 €

7.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010010407

13.96 €

9.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012510408

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [W] Breite(mm) 38
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Plattendicke t(mm) 1.2
Wellendurchmesser φD(mm) 2 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support