Flachscharniere / B-207 / Kegelsenkungen / Aluminium extrudiert

Flachscharniere / B-207 / Kegelsenkungen / Aluminium extrudiert
  • Mengenrabatt
Made of aluminum alloy to be lightweight.

[Features]
· Lightweight due to aluminum alloy.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-207-1
B-207-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Produktcode

36.99 €

1 6 Arbeitstage 1010010415

50.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015010417

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [W] Breite(mm) 86
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Plattendicke t(mm) 2.7
Wellendurchmesser φD(mm) 3.5 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support