Flachscharniere / B-209 / Kegelsenkungen / Aluminium extrudiert

Flachscharniere / B-209 / Kegelsenkungen / Aluminium extrudiert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Made of aluminum alloy to be lightweight.

[Features]
· Lightweight due to aluminum alloy.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-209-1
B-209-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
Produktcode

48.43 €

29.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10010421

95.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15010423

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [W] Breite(mm) 100
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Plattendicke t(mm) 5
Wellendurchmesser φD(mm) 4.5 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support