Flachscharniere / B-801 , 802 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / blank (Teilenummern - CAD Download)

Flachscharniere / B-801 , 802 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / blank
Robust for doors closing and opening with force and also for vibrations. Door opening and closing is smoothed by the brass bushing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-801-1アナナシ
B-801-2アナナシ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
Produktcode

14.18 €

1 6 Arbeitstage 15011662

13.09 €

1 6 Arbeitstage 13011664

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [W] Breite(mm) 100
Werkstoff Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 5
Bohrung NA Wellendurchmesser φD(mm) 12 Montagebohrung Ohne Bohrung

Technischer Support