Flachscharniere, Parallelscharniere / B-2 / Kegelsenkungen, ungelocht / asymetrisch / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Flachscharniere, Parallelscharniere / B-2 / Kegelsenkungen, ungelocht / asymetrisch / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
  • Mengenrabatt
Flat type / Parallel type / with hole / without hole available.

[Features]
· Flat type / Parallel type / with hole / without hole available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-2-A-1
B-2-A-11
B-2-B-1
B-2-B-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - flache Scharniere Bohrung Montagebohrung Produktcode

4.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Quadratische Platte] StandardausführungNANA10009

4.62 €

1 6 Arbeitstage [Quadratische Platte] StandardausführungVerfügbarDurchgangsbohrung10008

3.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

ParallelNANA10011

4.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ParallelVerfügbarDurchgangsbohrung10010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach [L] Länge(mm) 65 [W] Breite(mm) 56
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3
Wellendurchmesser φD(mm) 6

Technischer Support