Eck-Winkelscharniere / B-114 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Eck-Winkelscharniere / B-114 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eckkragen sind ebenfalls erhältlich. [Werkstoff] Kaltgewalztes Stahlblech (EN 1.0330 Equiv.), "Oberflächenbehandlung" Zinkchromatierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-114-3

Teilenummer
B-114-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 82 [W] Breite(mm) 28
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3
Montagebohrung NA Produktcode 10312

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-114 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-114-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-114-3.

Technischer Support