Flach-Steckscharniere / B-65 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Flach-Steckscharniere / B-65 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
From heavy weight to small doors, you can choose the size according to the application. Right side type and left side type available.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-65-0-L
B-65-0-R
B-65-1-L
B-65-1-R
B-65-2-L
B-65-2-R
B-65-3-L
B-65-3-R
B-65-4-L
B-65-4-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Werkstoff Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

14.53 €

9.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

125100[Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))4.5910162

14.53 €

9.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

125100[Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))4.5910163

10.02 €

3.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10082[Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))4810164

9.72 €

5.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10082[Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))4810165

7.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7570[Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)3.2610166

6.10 €

4.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7570[Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)3.2610167

4.37 €

3.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6550[Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)2.6510168

5.37 €

1 6 Arbeitstage 6550[Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)2.6510169

3.54 €

2.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5040[Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)2.6510170

3.11 €

1.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5040[Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)2.6510171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Montagebohrung NA

Technischer Support