Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-63-1 |
B-63-2 |
B-63-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Werkstoff | Plattendicke t (mm) | Wellendurchmesser φD (mm) | Montagebohrung | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 80 | 33 | [Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | 4.5 | 8 | NA | 10159 | ||
8.27 € 4.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 80 | 36 | [Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | 3 | 6 | NA | 10160 | ||
5.88 € 2.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 30 | [Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | 3 | 6 | Einseitige Durchgangsbohrung | 10161 |
Loading...
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Werkstoff
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften