Flach-Steckscharniere / B-56 / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Flach-Steckscharniere / B-56 / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for small doors.
· Easy installation with removable type.
· Right type · Left type

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance (B-1005).
· Right type/left type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-56-L
B-56-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktcode

2.66 €

1.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010149

2.66 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 24 [W] Breite(mm) 35
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 0.8
Wellendurchmesser φD(mm) 3 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support