Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-5-2-R
Ausführung | Gesteckt | [L] Länge(mm) | 38 | [W] Breite(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert | Plattendicke t(mm) | 1 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 2.3 | Montagebohrung | NA | Produktcode | 10030 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flach-Steckscharniere / B-5 / Kegelsenkungen / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-5-2-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-5-2-R.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften