Flaggen-Steckscharniere / B-303 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Flaggen-Steckscharniere / B-303 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lower hinge shaft can be inserted and removed and the door can be removed.
· Right type/left type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-303-1-L
B-303-2-R
B-303-3-L
B-303-4-L
B-303-4-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

3.38 €

1 6 Arbeitstage 20251.6410432

3.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25231.6510435

3.67 €

1 6 Arbeitstage 30292610436

3.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50302610438

3.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50302610439

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert
Montagebohrung NA

Technischer Support