Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-35822-9D |
B-35822-10D |
B-35822-11D |
B-35822-12D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [W] Breite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 27 | 11142 | ||
70.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 32 | 11143 | ||
71.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 38 | 11144 | ||
64.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 51 | 11145 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Aluminiumscharniere, lang | [L] Länge(mm) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert | Plattendicke t(mm) | 1 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 3 | Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften