Flach-Steckscharniere / B-75 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Flach-Steckscharniere / B-75 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Same size also available in stainless steel. See B-1075

[Features]
· Right type / left type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-75-L
B-75-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktcode

1.64 €

0.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010175

2.21 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 40 [W] Breite(mm) 30
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 1.6
Wellendurchmesser φD(mm) 3.5 Montagebohrung NA

Technischer Support