Eck-Winkelscharniere / B-309 / Langlöcher / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-309-4

Teilenummer
B-309-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 83 [W] Breite(mm) 62
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 4
Winkel Im Lieferumfang enthalten Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA
Produktcode 10445

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-309 / Langlöcher / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-309-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-309-4.

Technischer Support