Handgriffe / A-41-L / Aluminium / beschichtet / oval / U-Form / Innengewinde, M8

Handgriffe / A-41-L / Aluminium / beschichtet / oval / U-Form / Innengewinde, M8
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminiumlegierung / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 300 mm



Die Handgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminiumlegierung. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen Ausführung U und Gerade wählen. Die Befestigung erfolgt über eine Buchse. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 300 mm.




Herstellerdetails:
Schöne Oberfläche mit Satinlackierung. Da der Querschnitt des Griffs oval ist, ist er stabil, leicht zu greifen und liegt angenehm in der Hand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-41-L-15
A-41-L-20
A-41-L-25
A-41-L-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Produkt-CD

39.29 €

1 5 Arbeitstage 15001477

42.20 €

18.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20001478

46.25 €

19.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25001479

54.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30001480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminiumlegierung Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung
Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Sonstige Höhe(mm) 57
Griff(mm) 26

Technischer Support