Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kunststoff [ABS] / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 326 mm
Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Kunststoff [ABS]. Bei den Bauformen der Rohrgriffe lässt sich zwischen Ausführung U und Gerade wählen. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 326 mm gewählt werden.