Handgriffe / A-178 / Zinklegierung, ABS / quadratisch / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung

Handgriffe / A-178 / Zinklegierung, ABS / quadratisch / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 68 - 321 mm, 68 - 120 mm



Die Handgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: Ausführung U und Gerade. Die Befestigung erfolgt über eine Buchse. Die Abstände der Montagebohrungen sind wahlweise 68 bis 321 mm oder 68 bis 120 mm.




Herstellerdetails:
A-178-0 bis 3 können sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite verschraubt werden.
Setzen Sie die Abdeckung nach der Installation auf. A-178-4 bis 7 können von der Rückseite verschraubt werden.

[Merkmale]
· Kontaktieren Sie uns für spezielle Oberflächenbehandlungen.
· Wir bieten auch einen antibakteriellen Typ an.
· Entfernen Sie die Harzabdeckung nach der Befestigung nicht.
· Die Harzabdeckung kann nicht erneut angebracht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-178-0
A-178-1
A-178-2
A-178-3
A-178-4
A-178-5
A-178-6
A-178-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Nutzlast
(N)
P1
(mm)
W
(mm)
Produkt-CD

37.71 €

1 6 Arbeitstage 10-44.549032127.500486

34.10 €

1 6 Arbeitstage 10-44.549028826.500487

34.62 €

1 6 Arbeitstage 10-44.549023826.500488

28.58 €

13.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-44.549018826.500489

20.32 €

1 6 Arbeitstage 10120363921201700490

16.71 €

1 6 Arbeitstage 10110363921101700491

15.27 €

1 6 Arbeitstage 10100302941001600492

12.05 €

6.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106827.5294681400493

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC) Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Quadratische Form

Technischer Support