Handgriffe / A-193 / Zinklegierung / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / A-193 / Zinklegierung / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 mm



Mit den Handgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Die Handgriffe sind in den Bauformen Ausführung U und Gerade erhältlich. Die Befestigung erfolgt über eine Buchse. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
A-178-0 bis 3 können sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite verschraubt werden.
Setzen Sie die Abdeckung nach der Installation auf. A-178-4 bis 7 können von der Rückseite verschraubt werden.

[Merkmale]
· Kontaktieren Sie uns für spezielle Oberflächenbehandlungen.
· Wir bieten auch einen antibakteriellen Typ an.
· Entfernen Sie die Harzabdeckung nach der Befestigung nicht.
· Die Harzabdeckung kann nicht erneut angebracht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-193

Teilenummer
A-193
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

30.79 €

14.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC) Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Sonstige Steigung(mm) 200
Höhe(mm) 45 Griff(mm) 24 Produkt-CD 04256

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / A-193 / Zinklegierung / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist A-193.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-193.

Technischer Support