Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 132 mm
Die Klappgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Bei den Bauformen der Klappgriffe lässt sich zwischen Ausführung U und Verformte Ausführung wählen. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 bis 132 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1082-1 |
A-1082-2 |
A-1082-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | W (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.94 € 21.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 132 | 56 | 14 | 00956 | ||
41.00 € 19.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 109 | 51 | 14 | 00957 | ||
45.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 48 | 13 | 00958 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Verformte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | Klappgriff | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Quadratische Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften