Konfigurierbar in [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 76 - 114 mm
Die Klappgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Zur Befestigung wird ein Schraube mit Außengewinde verwendet. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 76 bis 114 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Grundkörperausführung | Truhenform | Höhe (H)(mm) | 8 | Zusätzliche Funktionen | Klappgriff / Aufbewahrungsform |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Gebürstet | Befestigungsmethode | Schraube mit Außengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften