Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Montageausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung
Mit den Rohrhaltern von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Ausführung U und Montageausführung stehen als Bauformen für die Rohrhalter zur Auswahl. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1219-1-2 |
A-1219-2-2 |
A-1219-2-3 |
A-1219-2-4 |
A-1219-2-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Verwendbares Rohr | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Durchgangsverbinder | φ34 | 01850 | |
42.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Durchgangsverbinder | φ27,2 | 01854 | ||
42.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Runde Scheibe | φ27,2 | 01855 | |
42.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Vierkantscheibe | □25 | 01856 | ||
23.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kappe | φ27,2 | 01857 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Montageausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
Griff, Querschnittform | Rund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Verwendbares Rohr
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften