Rohrhalter / A-1395-13 / Edelstahl / poliert / schrägstehend / rund / Durchgangsbohrung

Rohrhalter / A-1395-13 / Edelstahl / poliert / schrägstehend / rund / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Montageausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung



Die Rohrhalter von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Bei den Bauformen der Rohrhalter lässt sich zwischen Ausführung U und Montageausführung wählen. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher.




Herstellerdetails:
Kann von vorne verschraubt werden. Die Schraube wird mit einer Harzkappe verdeckt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1395-13-1
A-1395-13-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe (H)
(mm)
Rohrdurchmesser
(φ)
Produkt-CD

39.15 €

1 6 Arbeitstage 1045.525.402119

36.99 €

1 6 Arbeitstage 10472202120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Montageausführung
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche
Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Rund

Technischer Support