Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Montageausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung
Die Rohrhalter von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Folgende Bauformen sind bei den Rohrhaltern auswählbar: Ausführung U und Montageausführung. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1395-14-1
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Montageausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Höhe (H)(mm) | 52 | Zusätzliche Funktionen | NA |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Rund |
Rohrdurchmesser(φ) | 25.4 | Produkt-CD | 02121 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrhalter / A-1395-14 / Edelstahl / poliert / schrägstehend / rund / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist A-1395-14-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1395-14-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften