Rohrhalter / A-1395-15 / Edelstahl / poliert / rund / Durchgangsbohrung

Rohrhalter / A-1395-15 / Edelstahl / poliert / rund / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Montageausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung



Die Rohrhalter von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Bei den Bauformen der Rohrhalter lässt sich zwischen Ausführung U und Montageausführung wählen. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten.




Herstellerdetails:
Kann von vorne verschraubt werden. Die Schraube wird mit einer Harzkappe verdeckt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1395-15-1

Teilenummer
A-1395-15-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

39.15 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Montageausführung
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Höhe (H)(mm) 45 Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Rund
Rohrdurchmesser(φ) 25.4 Produkt-CD 02123

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrhalter / A-1395-15 / Edelstahl / poliert / rund / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist A-1395-15-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1395-15-1.

Technischer Support