Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Montageausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 60.5 - 73.6 mm
Mit den Rohrhaltern von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Die Rohrhalter sind in den Bauformen Ausführung U und Montageausführung erhältlich. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 60.5 bis 73.6 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1395-17-1 |
A-1395-17-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Höhe (H) (mm) | Rohrdurchmesser (φ) | P1 (mm) | H (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 47 | 25.4 | 73.6 | 47 | 02127 | ||
36.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 44 | 22 | 60.5 | 44 | 02128 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Montageausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Rund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe (H)(mm)
Rohrdurchmesser(φ)
P1(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften