Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Sonstige / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 150 - 600 mm / [Griffstärke] 16 - 32 ?
Mit den Handgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: Ausführung U und Gerade. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 150 bis 600 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 16 und 32 ?.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundkörperausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U-Form | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Griff, Querschnittform | Anwendung | Zulässiger Rohr-Ø. (φ) | Griff Stärke D1 (φ) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.41 € 15.51 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | Polierte Oberfläche | - | Unterlegscheibe für Spiegeloberfläche | 16 | - | 01307 | ||
27.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | [Gebürstet] Gebürstet | - | Unterlegscheibe für Haarlinie | 16 | - | 01309 | |||
32.04 € 15.06 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | Polierte Oberfläche | - | Unterlegscheibe für Spiegeloberfläche | 25 | - | 01306 | ||
35.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | [Gebürstet] Gebürstet | - | Unterlegscheibe für Haarlinie | 25 | - | 01308 | |||
44.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | Polierte Oberfläche | - | Unterlegscheibe für Spiegeloberfläche | 32 | - | 04190 | |||
44.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | [Gebürstet] Gebürstet | - | Unterlegscheibe für Haarlinie | 32 | - | 04208 | |||
8.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | [Sonstige] Sonstige | - | - | - | Kautschukunterlegscheibe für Rohr | 16 | - | 01290 | |||
9.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | [Sonstige] Sonstige | - | - | - | Kautschukunterlegscheibe für Rohr | 25 | - | 01289 | |||
20.53 € 10.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 150 | - | 45 | Polierte Oberfläche | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 16 | 01281 | |||
24.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 150 | - | 45 | [Gebürstet] Gebürstet | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 16 | 01288 | |||
28.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 200 | - | 45 | Polierte Oberfläche | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 16 | 01280 | |||
28.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 200 | - | 45 | [Gebürstet] Gebürstet | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 16 | 01287 | |||
25.66 € 13.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 250 | - | 45 | Polierte Oberfläche | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 16 | 01279 | |||
30.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 250 | - | 45 | [Gebürstet] Gebürstet | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 16 | 01286 | |||
49.06 € 23.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 300 | - | 68 | Polierte Oberfläche | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 25 | 01278 | |||
65.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 300 | - | 68 | [Gebürstet] Gebürstet | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 25 | 01285 | |||
76.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 400 | - | 68 | Polierte Oberfläche | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 25 | 01277 | |||
76.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 400 | - | 68 | [Gebürstet] Gebürstet | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 25 | 01284 | |||
90.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 500 | - | 68 | Polierte Oberfläche | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 25 | 01276 | |||
66.70 € 34.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 500 | - | 68 | [Gebürstet] Gebürstet | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 25 | 01283 | |||
102.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 600 | - | 68 | Polierte Oberfläche | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 25 | 01275 | |||
102.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 600 | - | 68 | [Gebürstet] Gebürstet | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 25 | 01282 | |||
103.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 400 | - | 78 | Polierte Oberfläche | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 32 | 04204 | |||
103.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 400 | - | 78 | [Gebürstet] Gebürstet | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 32 | 04205 | |||
138.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 600 | - | 78 | Polierte Oberfläche | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 32 | 04206 | |||
89.41 € 50.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Oberflächenausführung] Belastung | [U Form] Ausführung U | Gerade | 600 | - | 78 | [Gebürstet] Gebürstet | [Runde Form] Rund | Handgriff | - | 32 | 04207 |
Loading...
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörperausführung
Oberflächenausführung, Kategorie
U-Form
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Höhe (H)(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Griff, Querschnittform
Anwendung
Zulässiger Rohr-Ø.(φ)
Griff Stärke D1(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften