Schalengriffe / A-1078 / Edelstahl / gebürstet / quadratisch / U-Form / klappbar / versenkt / Senkbohrung

Schalengriffe / A-1078 / Edelstahl / gebürstet / quadratisch / U-Form / klappbar / versenkt / Senkbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Befestigungsmethode] Rundbohrung



Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Klappgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger.




Herstellerdetails:
Kann von vorne verschraubt werden. Die Schraube wird mit einer Harzkappe verdeckt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1078

Teilenummer
A-1078
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

28.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Bodenluke Zusätzliche Funktionen Klappgriff / Aufbewahrungsform Nutzlast(N) 147
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet Befestigungsmethode Rundbohrung Produkt-CD 03370

Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / A-1078 / Edelstahl / gebürstet / quadratisch / U-Form / klappbar / versenkt / Senkbohrung, die Teilenummer ist A-1078.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1078.

Technischer Support