Schiebetürgriffe / A-1010 / Edelstahl / gebürstet / D-Form / klappbar / selbstschließend / Durchgangsbohrung

Schiebetürgriffe / A-1010 / Edelstahl / gebürstet / D-Form / klappbar / selbstschließend / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 76 - 94 mm



Mit den Schalengriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 76 bis 94 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Kann von vorne verschraubt werden. Die Schraube wird mit einer Harzkappe verdeckt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1010-1
A-1010-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Produkt-CD

12.64 €

1 6 Arbeitstage 10943500991

11.93 €

5.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10762900992

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Dreh-kipp Griffform Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 196
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet Befestigungsmethode Rundbohrung Griff(mm) 12

Technischer Support