Konfigurierbar in [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 68 - 288 mm
Die Handgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: Ausführung U und Gerade. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 68 bis 288 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1042-D-1 |
A-1042-D-2 |
A-1042-D-3 |
A-1042-D-4 |
A-1042-D-5 |
A-1042-D-6 |
A-1042-D-7 |
A-1042-D-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 288 | 00687 | ||
21.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 238 | 00688 | ||
18.28 € 9.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 188 | 00689 | ||
15.24 € 6.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120 | 00691 | ||
15.07 € 6.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 110 | 00692 | ||
14.85 € 8.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 00693 | ||
12.35 € 6.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 68 | 00694 | ||
15.40 € 7.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 150 | 00690 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Höhe(mm) | 30 | Griff(mm) | 25 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften