Registrieren
Konfigurieren
  • Lagerbestand
  • Steigung P(mm)
  • Höhe (H)(mm)
  • Griffstärke D(mm)
  • Ausführung
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Versand am selben Tag möglich
    • Innerhalb von 6 Werktagen
  • Handgriffe / A-1042-B / Edelstahl / poliert / rund / U-Form / Gewindebolzen

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 11 mögliche Teilenummern gefunden.
    Stückzahl:

    Teilenummer-Liste

    Teilenummern / Seite

    Steigung P

    (mm)

    Höhe (H)

    (mm)

    Griffstärke D

    (mm)

    Produkt-CD

    RoHS?Mindestbestellmenge
    288
    50
    12
    00671
    10
    1 Stück
    238
    50
    12
    00672
    10
    1 Stück
    188
    50
    12
    00673
    10
    1 Stück
    120
    40
    10
    00675
    10
    1 Stück
    110
    40
    10
    00676
    10
    1 Stück
    100
    30
    9
    00677
    10
    1 Stück
    68
    30
    7
    00678
    10
    1 Stück
    60
    22
    6
    01100
    10
    1 Stück
    40
    22
    6
    01101
    10
    1 Stück
    20
    22
    4
    01102
    10
    1 Stück
    150
    50
    12
    00674
    10
    1 Stück
    Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
    Reguläre Versanddauer
    27.48 €
    ( 32.70 € )
    6 Werktage
    24.23 €
    ( 28.83 € )
    6 Werktage
    21.66 €
    ( 25.78 € )
    6 Werktage
    11.64 €
    ( 13.85 € )
    6 Werktage
    9.36 €4.77 €
    ( 5.68 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    9.09 €
    ( 10.82 € )
    6 Werktage
    6.24 €
    ( 7.43 € )
    6 Werktage
    4.86 €2.38 €
    ( 2.83 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    4.68 €2.01 €
    ( 2.39 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    4.09 €
    ( 4.87 € )
    6 Werktage
    19.22 €
    ( 22.87 € )
    6 Werktage

    Weitere Informationen

    Grundlegende Informationen

    Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 20 - 288 mm / [Griffstärke] 4 - 12 mm



    Die Handgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen Ausführung U und Gerade wählen. Befestigt werden sie durch ein Schraube mit Außengewinde. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 20 bis 288 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 4 bis 12 mm.




    Herstellerdetails:
    Hergestellt aus Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.