Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 20 - 288 mm / [Griffstärke] 4 - 12 mm
Mit den Handgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: Ausführung U und Verformte Ausführung. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse benutzt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 20 bis 288 mm. Eine Griffstärke von 4 bis 12 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1042-C-1R |
A-1042-C-2R |
A-1042-C-3R |
A-1042-C-4R |
A-1042-C-5R |
A-1042-C-6R |
A-1042-C-7R |
A-1042-C-8R |
A-1042-C-9R |
A-1042-C-10R |
A-1042-C-15R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Griffstärke D (mm) | H (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 288 | 12 | 50 | 04380 | ||
15.09 € 7.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 238 | 12 | 50 | 04381 | |
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 188 | 12 | 50 | 04382 | ||
10.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 10 | 40 | 04384 | ||
9.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 110 | 10 | 40 | 04385 | ||
7.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 9 | 30 | 04386 | ||
5.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 7 | 30 | 04387 | ||
4.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 6 | 22 | 04388 | |
4.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 6 | 22 | 04389 | ||
3.02 € 1.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 4 | 22 | 04390 | |
11.46 € 5.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150 | 12 | 50 | 04383 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Verformte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche |
Befestigungsmethode | Buchse | Griff, Querschnittform | Rund |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Griffstärke D(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften