Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 60 - 120 mm / [Griffstärke] 6 - 8 mm
Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen Ausführung U und Verformte Ausführung wählen. Befestigt werden sie durch eine Buchse. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 60 bis 120 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 6 bis 8 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1075-4 |
A-1075-5 |
A-1075-6 |
A-1075-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Nutzlast (N) | Griffstärke D (mm) | H (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | - | 8 | 40 | 01106 | ||
7.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | - | 8 | 32 | 01107 | |
4.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | - | 6 | 31.5 | 01108 | |
4.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 392 | 6 | 30 | 01109 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Verformte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche |
Befestigungsmethode | Buchse | Griff, Querschnittform | Rund |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Griffstärke D(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften